SD-RAM 240PIN DDR3 CCE (serveur / station de travail)

SD-RAM 240PIN DDR3 CCE (serveur / station de travail)
  • Remise sur volume

A highly reliable module for servers and workstations.

[Features]
● Equipped with PCB that meets JEDEC standards. JEDEC standard: 1.5V ± 0.075V
● 8bit prefetch ● Burst length: 4, 8
● Bidirectional data strobe ● ZQ calibration ● On-die termination (ODT pin)
● EEPROM for writing SPD ● Asynchronous reset
● High quality DRAM/EEPROM/thermal sensor
● ECC function provides improved system reliability
● Improved electrical efficiency and heat dissipation using its FBGA DRAM chip
● CMTL certified
● 100% pre-ship inspection for checking performance and reliability
● The JEDEC conforming design allows the PCB to be compatible with multiple platforms
Specifications
● Modular type: DDR3 ECC-DIMM
● Frequency: 667/800/933MHz for 1333/1600/1866Mb/s/Pin
● Number of pins: 240 pins ● DRAM structure: 256Mx8 / 512Mx8
● Timing: 9-9-9 / 11-11-11
· Voltage: 1.5V · Number of RANKs: 1rank / 2ranks · PCB height: 1.18 in
Product Lineup
· Storage: 2GB / 4GB /8GB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS1GLK72V3H
TS1GLK72V6H
TS256MLK72V3N
TS256MLK72V6N
TS512MLK72V6H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacité FSB (horloge de base) Temporisation de l'accès

75.13 €

22 jours [4Go ou supérieur] 8Go400MHz ou plus jusqu'à 800MHz ou moins9-9-9

73.87 €

Disponible 3 jours [4Go ou supérieur] 8Go800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins11-11-11

30.17 €

82 jours 2Go400MHz ou plus jusqu'à 800MHz ou moins9-9-9

30.17 €

22 jours 2Go800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins11-11-11

39.70 €

82 jours [4Go ou supérieur] 4Go800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins11-11-11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Normes module mémoire DIMM Types de mémoire utilisée DDR3-SDRAM Nombre de goupilles(broche) 240
Fonction ECC Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique