• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

SD-RAM 240PIN DDR3 non-CCE (unité standard 1.5V)

SD-RAM 240PIN DDR3 non-CCE (unité standard 1.5V)
  • Remise sur volume

A memory module geared towards high cost-performance compact servers and mid-size workstations.

[Features]
● JEDEC standard: 1.5V ± 0.075V ● 8bit prefetch ● Burst length: 4, 8
● Bidirectional data strobe ● ZQ calibration ● On-die termination (ODT pin)
● High quality DRAM/EEPROM/thermal sensor
● EEPROM for writing SPD ● Asynchronous reset ● 100% pre-ship inspection for checking performance and reliability
● Equipped with hand-picked DRAM and base ● The JEDEC conforming design allows the PCB to be compatible with multiple platforms
Specifications
● Modular type: DDR3 U-DIMM ● Frequency: 667/800MHz for 1333/1600Mb/s/Pin
● Rank: Unbuffered Non-ECC Memory ● Number of pins: 240 pins
● DRAM structure: 256Mx8 / 512Mx8
● Timing: 9-9-9 / 11-11-11 ● Voltage: 1.5V ● Number of RANK: 1rank/ 2ranks ● PCB height: 1.18 in
Product Lineup
● Storage: 2GB / 4GB /8GB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS1GLK64V3H
TS1GLK64V6H
TS256MLK64V3N
TS256MLK64V6N
TS512MLK64V3H
TS512MLK64V6H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacité FSB (horloge de base) Temporisation de l'accès

66.19 €

Disponible 3 jours [4Go ou supérieur] 8Go400MHz ou plus jusqu'à 800MHz ou moins9-9-9

66.19 €

Disponible 3 jours [4Go ou supérieur] 8Go800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins11-11-11

28.09 €

Disponible 3 jours 2Go400MHz ou plus jusqu'à 800MHz ou moins9-9-9

30.48 €

Disponible 3 jours 2Go800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins11-11-11

38.48 €

Disponible 3 jours [4Go ou supérieur] 4Go400MHz ou plus jusqu'à 800MHz ou moins9-9-9

39.98 €

Disponible 3 jours [4Go ou supérieur] 4Go800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins11-11-11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Normes module mémoire DIMM Types de mémoire utilisée DDR3-SDRAM Nombre de goupilles(broche) 240
Fonction ECC NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique