Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WMB-DI16-00D000 |
WMB-DI16-00D100 |
WMB-DI16A-00D000 |
WMB-DI16A-00D100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Type | Inspection Report | Current Consumption (mA) | Input Pulse ON Time | Input Pulse OFF Time | Achievable Pulse Input Frequency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.72 € | 1 | Disponible | 24 jours | Main Module | NA | 130 | 10 ms or More | 10 ms or More | 50 Hz or Less | |
320.38 € | 1 | Disponible | 24 jours | Main Module | Included | 130 | 10 ms or More | 10 ms or More | 50 Hz or Less | |
279.66 € | 1 | Disponible | 24 jours | Expansion module | NA | 80 | 25 ms or Higher | 25 ms or Higher | 15 Hz or Less | |
289.32 € | 1 | Disponible | 24 jours | Expansion module | Included | 80 | 25 ms or Higher | 25 ms or Higher | 15 Hz or Less |
Loading...
Nombre d'entrées | 16 | Format d'entrée | DC input | Tension d'entrée nominale(V) | CC24V |
---|---|---|---|---|---|
Fonction de protection | None | Borne de connexion | Terminal Block | Power Supply Voltage(V) | DC24 |
Operating Temperature and Humidity Range | -5 to +55°C/ 90% RH or Less | Mounting Method | DIN Rail | Input Signal | Pulse, No Voltage Contact, Transistor Output Signal |
Input Sensor Current(mA) | 4.2 | Input: Common | Negative Common | Communication standard | RS485 Compliant |
Communication Speed(bps) | 4800/9600/19200/38400 | Number of Connected Devices | 31 Units (Without Repeater) | Transmitting distance | 500m or less |
External Dimensions(mm) | 65(W)x110(H)x48(D) |
Configurer
Propriétés de base
Product Type
Inspection Report
Current Consumption(mA)
Input Pulse ON Time
Input Pulse OFF Time
Achievable Pulse Input Frequency
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles