• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Extracteur de carte série RKP【2 pièces par conditionnement】

Extracteur de carte série RKP

[Features]
· Allows PCBs to be easily removed from sub-racks, etc.
· Designed to match the card guide insertion slot of the Sub Rack RKU/RKU2 series, ideal for use with card guide RKP series.
· Drill the specified holes in the PCB and then mount with the supplied corrugated roll pins.
· It is possible to display the cards separately and to fit the dymo tape width of 6 mm.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKP-75ACP

Référence pièce
RKP-75ACP
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSRemarque

5.32 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 10Goupille cylindrique ondulée : diamètre nominal 2.5 x 8mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 9 Hauteur(mm) 37 Profondeur(mm) 16.9
Couleur / traitement extérieur Noir Matériaux primaires Polyamide 6

Vous vous trouvez sur la page de Extracteur de carte série RKP, le numéro d'article est le suivant: RKP-75ACP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RKP-75ACP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique