• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Double cadre de montage pour guide-carte série RKP

Double cadre de montage pour guide-carte série RKP

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU series.
· A frame to mount card guide 2 (RKP-□□□CG□2).
· Install this frame to the top, bottom, front and back inside the RKU series and attach the card guide to it. Can be used to store PCBs.
· Holes are drilled into the card guide at 6.35 mm (1/4") pitch to enable mounting.
· Use the sub H frame accessory attached to the left and right of the card rack to directly attach this frame to the RKU series.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKP-43GWF

Référence pièce
RKP-43GWF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

11.80 €

6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de série de produit compatible RKU Largeur(mm) 416.4 Hauteur(mm) 10
Profondeur(mm) 26 Couleur / traitement extérieur Alumite B2 Matériaux primaires Aluminium

Vous vous trouvez sur la page de Double cadre de montage pour guide-carte série RKP, le numéro d'article est le suivant: RKP-43GWF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RKP-43GWF.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique