• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cadre de guidage B série RKP

Cadre de guidage B série RKP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Cadre de guidage B série RKP
  • Cadre de guidage B série RKP

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· A frame to mount card guide 2 (RKP-□□□CG□2).
· Directly set up this frame on the upper and lower D frame on the back of the sub rack.
· When snap-locking the card guide, mount the front end to the front W frame and the rear end to the main frame.
· This frame has a card guide mounting hole (φ4.2) at a 6.35 mm (1/4 inch) pitch.
· Use the D frame to directly attach this frame to the sub rack.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKP-43GWFB

Référence pièce
RKP-43GWFB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

18.75 €

5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de série de produit compatible RKU2 Largeur(mm) 418.1 Hauteur(mm) 11.5
Profondeur(mm) 28.7 Couleur / traitement extérieur Alumite B2 Matériaux primaires Aluminium

Vous vous trouvez sur la page de Cadre de guidage B série RKP, le numéro d'article est le suivant: RKP-43GWFB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RKP-43GWFB.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique