Cadre de guidage C série RKP

Cadre de guidage C série RKP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· A frame to mount card guide 2 (RKP-□□□CG□2).
· This frame has a card guide mounting hole (φ4.2) at a 6.35 mm (1/4 inch) pitch.
· One of the two ways to use this frame is to attach a GWF slide piece to both sides.
Then there is the mounting method for the SHF bracket on each side.
For details, refer to pieces for GWF slides (RKP-4GSA) or brackets for SHF (RKP-34BTA).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKP-43GWFC

Référence pièce
RKP-43GWFC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

23.64 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de série de produit compatible RKU2 Largeur(mm) 404 Hauteur(mm) 11.5
Profondeur(mm) 28.7 Couleur / traitement extérieur Alumite B2 Matériaux primaires Aluminium

Vous vous trouvez sur la page de Cadre de guidage C série RKP, le numéro d'article est le suivant: RKP-43GWFC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RKP-43GWFC.

Assistance technique