• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bobine à câble série PFA【4 pièces par conditionnement】

Bobine à câble série PFA

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bobine à câble série PFA
  • Bobine à câble série PFA

[Features]
· By attaching to the four corners of the back of the case, it is possible to wind power cords, etc.
· Can also be used as rubber feet.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PFA-2515

Référence pièce
PFA-2515
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

9.12 €

4 pièces par conditionnement

3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 25 Hauteur(mm) 25 Profondeur(mm) 36
Couleur / traitement extérieur Noir Matériaux primaires Polypropylène

Vous vous trouvez sur la page de Bobine à câble série PFA, le numéro d'article est le suivant: PFA-2515.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PFA-2515.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique