• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cadre de connecteur C série RKP

Cadre de connecteur C série RKP

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· Frame for mounting edge board connectors, DIN connectors, etc.
· φ3.2 holes drilled at 6.35 mm (1/4") pitch.
· Insert a bar nut or M3 hex nut into the groove in guide frame B or C, then attach the frame so that the part marked "TOP" is up and "BOTTOM" is down and both can be seen when looking at it from the back of the card rack.
· Align with the edge board type and DIN type connectors, slide them in the direction of the arrow until they hit the inner wall of the D frame and fix.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKP-43CWFC

Référence pièce
RKP-43CWFC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

31.68 €

5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de série de produit compatible RKU2 Largeur(mm) 414 Hauteur(mm) 23.6
Profondeur(mm) 3 Couleur / traitement extérieur Alumite B2 Matériaux primaires Aluminium

Vous vous trouvez sur la page de Cadre de connecteur C série RKP, le numéro d'article est le suivant: RKP-43CWFC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RKP-43CWFC.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique