Cadre de connecteur G série RKP

Cadre de connecteur G série RKP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· Frame for mounting edge board connectors, DIN connectors, etc.
· φ3.2 holes drilled at 6.35 mm (1/4") pitch.
· When the mounting position of the connector matches the center of the card guide, such as with edge board connectors, attach the spacer with the "EDGE" engraved stamp and attach SHF brackets to both ends.
· When the mounting position of the connector is displaced from the center of the card guide by 4.35 mm to the right, such as with DIN connectors, attach the spacer with the "DIN" engraved stamp and attach SHF brackets to both ends.
· Looking at the sub rack from the back, use either the sub H or sub W frame accessories to directly attach this frame to the sub rack., making sure the part marked "TOP" is up and "BOTTOM" is down.
· The strongest frame among the connector frames.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKP-43CWFG

Référence pièce
RKP-43CWFG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

61.94 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de série de produit compatible RKU2 Largeur(mm) 402 Hauteur(mm) 20
Profondeur(mm) 25.6 Couleur / traitement extérieur Alumite B2 Matériaux primaires Aluminium

Vous vous trouvez sur la page de Cadre de connecteur G série RKP, le numéro d'article est le suivant: RKP-43CWFG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RKP-43CWFG.

Assistance technique