• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte de commande série F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-10
F-20
F-30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

135.68 €

5 jours 10250350180

181.75 €

5 jours 10300400200

243.73 €

5 jours 10350480230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Vert foncé (corps / porte / plaque / plaque arrière / supports de montage mural) Détails des matériaux Acier (corps / porte / plaque / plaque arrière / supports de montage mural)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique