• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaque latérale série RKP

Plaque latérale série RKP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plaque latérale série RKP
  • Plaque latérale série RKP

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· It also serves as internal protection that functions as a dust cover, and can be used as a desktop.
· This plate has a flat plate shape that makes drilling holes easy.
· The structure involves fitting into the H frame and D frame grooves.
· Prevents vibration by pressing the side plate from the inside of the RMU series with M3 screws.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RKP-1035SP
RKP-1045SP
RKP-1335SP
RKP-1345SP
RKP-1535SP
RKP-1545SP
RKP-1735SP
RKP-1745SP
RKP-2035SP
RKP-2045SP
RKP-2235SP
RKP-2245SP
RKP-2535SP
RKP-2545SP
RKP-3035SP
RKP-3045SP
RKP-3535SP
RKP-3545SP
RKP-4035SP
RKP-4045SP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNom de série de produit compatible Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)

9.98 €

5 jours 10 RMU-10□□ / RKU-10□□A 16.7334.9

9.99 €

5 jours 10 RMU-10□□ / RKU-10□□A 16.7436.5

8.52 €

5 jours 10 RMU-13□□ / RKU-13□□A 26.8334.9

11.34 €

5 jours - RMU-13□□ / RKU-13□□A 26.8436.5

13.02 €

5 jours 10 RMU-15□□ / RKU-15□□A 66.7334.9

14.54 €

5 jours 10 RMU-15□□ / RKU-15□□A 66.7436.5

13.32 €

5 jours 10 RMU-17□□ / RKU-17□□A 71.2334.9

17.19 €

5 jours 10 RMU-17□□ / RKU-17□□A 71.2436.5

18.13 €

5 jours - RMU-20□□ / RKU-20□□A 116.7334.9

20.15 €

5 jours 10 RMU-20□□ / RKU-20□□A 116.7436.5

19.63 €

5 jours - RMU-22□□ / RKU-22□□A 115.7334.9

23.61 €

5 jours 10 RMU-22□□ / RKU-22□□A 115.7436.5

25.59 €

5 jours - RMU-25□□ / RKU-25□□A 166.7334.9

28.09 €

5 jours - RMU-25□□ / RKU-25□□A 166.7436.5

30.50 €

5 jours 10 RMU-30□□ / RKU-30□□A 216.7334.9

33.03 €

5 jours 10 RMU-30□□ / RKU-30□□A 216.7436.5

44.29 €

5 jours 10 RMU-35□□ / RKU-35□□A 266.7334.9

47.30 €

5 jours - RMU-35□□ / RKU-35□□A 266.7436.5

50.25 €

5 jours - RMU-40□□ / RKU-40□□A 316.7334.9

53.59 €

5 jours - RMU-40□□ / RKU-40□□A 316.7436.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 1.5 Couleur / traitement extérieur Bleu Levi Matériaux primaires Aluminium

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique