Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Sous-rack série FRS

Sous-rack série FRS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Sous-rack série FRS
  • Sous-rack série FRS

[Features]
· VMEbus supported
· IEC 60297-3 and DIN 41494 article 2 standard compliant 19-inch sub-rack.
(Height of 3J and 4J types is compliant with JIS C 6010-2 (Annex 0).)
· The FRS series and options are designed and manufactured with careful attention to detail, resulting in a high-quality sub-rack with excellent mechanical strength.
· Conduction processing is applied to the main body and all aluminum parts.
· For FRS-□□17F-84IHG, a handle that can be inserted/removed (LM Series) can be used for the front W frame. (FRS-1317-84IHG is bottom side only)
· In addition to the wide variety of genuine options, there is also a broad range of accessories such as printed circuit boards, plug-in units, two-piece connectors and VMEbus products available.
· Possesses excellent compatibility with plug-in units and printed circuit boards due to the structural design compliant with standards.
· This product is sold as an assembly kit. General tools such as Phillips screwdrivers are required for assembly.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FRS-1317-84AHG
FRS-1317-84BHG
FRS-1317-84IHG
FRS-1323-84AHG
FRS-1323-84BHG
FRS-1517-84AHG
FRS-1523-84AHG
FRS-2017-84AHG
FRS-2023-84AHG
FRS-2617-84AHG
FRS-2617-84BHG
FRS-2617-84IHG
FRS-2623-84AHG
FRS-2623-84BHG
FRS-3917-84ANG
FRS-3917-84BNG
FRS-3923-84ANG
FRS-3923-84BNG
FRS-3929-84ANG
FRS-3929-84BNG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?19 pouces standard Type de produit Poignée d'insertion et de dépose compatible Spécification des pièces arrière Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)

101.85 €

6 jours EIASimple hauteur 3UNon-compatible connecteur / Face arrière 132.5178

116.10 €

6 jours EIASimple hauteur 3UNon-compatibleConnecteur DIN132.5178

157.49 €

6 jours EIASimple hauteur 3UCorrespond à connecteur / Face arrière 132.5178

108.83 €

6 jours EIASimple hauteur 3UNon-compatible connecteur / Face arrière 132.5238

123.43 €

6 jours EIASimple hauteur 3UNon-compatibleConnecteur DIN132.5238

102.33 €

6 jours JISHauteur 3JNon-compatible connecteur / Face arrière 149178

109.20 €

6 jours JISHauteur 3JNon-compatible connecteur / Face arrière 149238

109.30 €

6 jours JISHauteur 4JNon-compatible connecteur / Face arrière 199178

116.17 €

6 jours JISHauteur 4JNon-compatible connecteur / Face arrière 199238

114.11 €

6 jours EIADouble hauteur 6UNon-compatible connecteur / Face arrière 265.9178

128.15 €

6 jours EIADouble hauteur 6UNon-compatibleConnecteur DIN265.9178

189.99 €

6 jours EIADouble hauteur 6UCorrespond à connecteur / Face arrière 265.9178

134.98 €

6 jours EIADouble hauteur 6UNon-compatible connecteur / Face arrière 265.9238

149.16 €

6 jours EIADouble hauteur 6UNon-compatibleConnecteur DIN265.9238

162.40 €

6 jours EIATriple hauteur 9UNon-compatible connecteur / Face arrière 399.3178

179.49 €

6 jours EIATriple hauteur 9UNon-compatibleConnecteur DIN399.3178

181.83 €

6 jours EIATriple hauteur 9UNon-compatible connecteur / Face arrière 399.3238

199.16 €

6 jours EIATriple hauteur 9UNon-compatibleConnecteur DIN399.3238

207.49 €

6 jours EIATriple hauteur 9UNon-compatible connecteur / Face arrière 399.3298

224.16 €

6 jours EIATriple hauteur 9UNon-compatibleConnecteur DIN399.3298

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 482.6 Couleur / traitement extérieur Traitement au film chimique Matériaux primaires Aluminium

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique