Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Sous-rack série RT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RT-150
RT-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur
(mm)

84.14 €

7 jours 10149

119.94 €

7 jours 10199

Loading...

  1. 1

Informations de base

19 pouces standard JIS Largeur(mm) 480 Profondeur(mm) 334
Couleur / traitement extérieur Aluminium anodisé B2 (panneau avant) / zingage (corps / plaque écran) Matériaux primaires Aluminium (équerre de montage du rack) / acier (profilé / plaque latérale)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique