• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bouton de démarrage série OKV

Bouton de démarrage série OKV

[Features]
· The Star Knob OKV series is a revamping of the traditional design with aesthetically sophisticated design and innovative ideas.
· Illumination makes it easy to operate the knobs even in the dark; it also adds an accent to the device appearance, like stars shining in the sky.
· Two shapes are available: a flat type and a knob type.
· The flat type has a knob that is almost flush with the panel surface, creating an attractive exterior and modern image for the device.
· The knob of the knob type protrudes from the panel surface, accentuating the design that narrows towards the back.
Moreover, it has an ergonomic shape that's comfortable to operate.
· Knob body can be selected from 2 sizes, diameter φ33 or φ41.
· The knob can be illuminated with low energy consumption LEDs if using the assembly kit with an LED backlight.
· Featuring an ergonomic design in which the cap and knob at the finger-hooking portion are anti-slip, while the shape narrows in an inward direction.
· With a long record of use, the shaft fixing is the popular and reliable collet chuck type.
· One star knob consists of one knob, one cap and one assembly kit.
· Suitable usage applications include measurement/control devices, medical/research devices, and air conditioning control, etc.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OKV-6207009
OKV-6210009
OKV-6295009
OKV-6300000
OKV-8033068
OKV-8033069
OKV-8033638
OKV-8033639
OKV-8041068
OKV-8041069
OKV-8041088
OKV-8041089
OKV-8133068
OKV-8133069
OKV-8133638
OKV-8133639
OKV-8141068
OKV-8141069
OKV-8141088
OKV-8141089
OKV-8233061
OKV-8233063
OKV-8233065
OKV-8233066
OKV-8233631
OKV-8233633
OKV-8233635
OKV-8233636
OKV-8241061
OKV-8241063
OKV-8241065
OKV-8241066
OKV-8241081
OKV-8241083
OKV-8241085
OKV-8241086
OKV-8333061
OKV-8333063
OKV-8333065
OKV-8333066
OKV-8333631
OKV-8333633
OKV-8333635
OKV-8333636
OKV-8341061
OKV-8341063
OKV-8341065
OKV-8341066
OKV-8341081
OKV-8341083
OKV-8341085
OKV-8341086
OKV-8633008
OKV-8633009
OKV-8633108
OKV-8633109
OKV-8641008
OKV-8641009
OKV-8641108
OKV-8641109
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType de produit Type Diamètre φ
(mm)
Diamètre de l'arbre
(mm)
Fonction supplémentaire Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Couleur / traitement extérieur Matériaux primaires

1.97 €

89 jours 10Écrou rondDiamètre de vis : M7×0.75--Aucune13.52.513.5Placage au nickelLaiton

1.97 €

89 jours 10Écrou rondDiamètre de vis : M10 x 0.75--Aucune12.52.512.5Placage au nickelLaiton

1.97 €

89 jours 10Écrou rondDiamètre de vis : 3/8 pouces - 32G--Aucune12.52.512.5Placage au nickelLaiton

36.94 €

89 jours 10Clé---Aucune----Fer

6.43 €

5 jours 10Corps de boutonNon transparent336Aucune331433GrisPolyamide renforcé 6

6.43 €

5 jours 10Corps de boutonNon transparent336Aucune331433NoirPolyamide renforcé 6

6.43 €

89 jours 10Corps de boutonNon transparent336.35Aucune331433GrisPolyamide renforcé 6

6.43 €

89 jours 10Corps de boutonNon transparent336.35Aucune331433NoirPolyamide renforcé 6

6.67 €

5 jours 10Corps de boutonNon transparent416Aucune411441GrisPolyamide renforcé 6

6.67 €

5 jours 10Corps de boutonNon transparent416Aucune411441NoirPolyamide renforcé 6

6.97 €

89 jours 10Corps de boutonNon transparent418Aucune411441GrisPolyamide renforcé 6

6.97 €

89 jours 10Corps de boutonNon transparent418Aucune411441NoirPolyamide renforcé 6

6.43 €

5 jours 10Corps de boutonNon transparent336Protection anti-glissement incluse331433GrisPolyamide renforcé 6

6.43 €

5 jours 10Corps de boutonNon transparent336Protection anti-glissement incluse331433NoirPolyamide renforcé 6

6.43 €

89 jours 10Corps de boutonNon transparent336.35Protection anti-glissement incluse331433GrisPolyamide renforcé 6

6.43 €

89 jours 10Corps de boutonNon transparent336.35Protection anti-glissement incluse331433NoirPolyamide renforcé 6

6.67 €

5 jours 10Corps de boutonNon transparent416Protection anti-glissement incluse411441GrisPolyamide renforcé 6

6.67 €

5 jours 10Corps de boutonNon transparent416Protection anti-glissement incluse411441NoirPolyamide renforcé 6

6.97 €

89 jours 10Corps de boutonNon transparent418Protection anti-glissement incluse411441GrisPolyamide renforcé 6

6.97 €

89 jours 10Corps de boutonNon transparent418Protection anti-glissement incluse411441NoirPolyamide renforcé 6

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336Aucune331433DiamantPolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336Aucune331433Rouge rubisPolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336Aucune331433Vert émeraudePolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336Aucune331433Bleu saphirPolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336.35Aucune331433DiamantPolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336.35Aucune331433Rouge rubisPolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336.35Aucune331433Vert émeraudePolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336.35Aucune331433Bleu saphirPolycarbonate

6.97 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence416Aucune411441DiamantPolycarbonate

6.97 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence416Aucune411441Rouge rubisPolycarbonate

6.97 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence416Aucune411441Vert émeraudePolycarbonate

6.97 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence416Aucune411441Bleu saphirPolycarbonate

7.42 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence418Aucune411441DiamantPolycarbonate

7.42 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence418Aucune411441Rouge rubisPolycarbonate

7.42 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence418Aucune411441Vert émeraudePolycarbonate

7.42 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence418Aucune411441Bleu saphirPolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336Protection anti-glissement incluse331433DiamantPolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336Protection anti-glissement incluse331433Rouge rubisPolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336Protection anti-glissement incluse331433Vert émeraudePolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336Protection anti-glissement incluse331433Bleu saphirPolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336.35Protection anti-glissement incluse331433DiamantPolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336.35Protection anti-glissement incluse331433Rouge rubisPolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336.35Protection anti-glissement incluse331433Vert émeraudePolycarbonate

6.88 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence336.35Protection anti-glissement incluse331433Bleu saphirPolycarbonate

6.97 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence416Protection anti-glissement incluse411441DiamantPolycarbonate

6.97 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence416Protection anti-glissement incluse411441Rouge rubisPolycarbonate

6.97 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence416Protection anti-glissement incluse411441Vert émeraudePolycarbonate

6.97 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence416Protection anti-glissement incluse411441Bleu saphirPolycarbonate

7.43 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence418Protection anti-glissement incluse411441DiamantPolycarbonate

7.43 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence418Protection anti-glissement incluse411441Rouge rubisPolycarbonate

7.43 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence418Protection anti-glissement incluse411441Vert émeraudePolycarbonate

7.43 €

89 jours 10Corps de boutonTransparence418Protection anti-glissement incluse411441Bleu saphirPolycarbonate

4.17 €

5 jours 10CapuchonCrochet de préhension non fourni33-Aucune29-29GrisPolyamide renforcé 6

4.17 €

5 jours 10CapuchonCrochet de préhension non fourni33-Aucune29-29NoirPolyamide renforcé 6

4.17 €

5 jours 10CapuchonCrochet de préhension fourni33-Aucune29-29GrisPolyamide renforcé 6

4.17 €

5 jours 10CapuchonCrochet de préhension fourni33-Aucune29-29NoirPolyamide renforcé 6

4.32 €

5 jours 10CapuchonCrochet de préhension non fourni41-Aucune37-37GrisPolyamide renforcé 6

4.32 €

5 jours 10CapuchonCrochet de préhension non fourni41-Aucune37-37NoirPolyamide renforcé 6

4.32 €

5 jours 10CapuchonCrochet de préhension fourni41-Aucune37-37GrisPolyamide renforcé 6

4.32 €

5 jours 10CapuchonCrochet de préhension fourni41-Aucune37-37NoirPolyamide renforcé 6

Loading...

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique