• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée support série GGH

Poignée support série GGH

[Features]
· Step handle for electronic equipment.
· Used in combination with a grip (GGH-8121) and separately sold side arm (GGH-9300014).
· Can be attached to electronic equipment to use as a handle for transportation.
· Since the side arm can be adjusted by 30°, tilting the case helps increase the visibility and operability of the display.
· Rotate and fix every 30 degrees while pressing the push button.
· The grip can be cut to desired dimensions according to the width of the device, in order to create a step handle with a dedicated size.
· The cut size of the grip is "case width - 26 mm".
· The side arm is made of zinc die casting with excellent strength.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GGH-8121
GGH-9300014
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType de produit Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Couleur / traitement extérieur Matériaux primaires

41.03 €

6 jours 10Poignée100012.824.4ArgentAluminium

116.08 €

6 jours 10Bras latéral-41210.5Blanc casséZinc moulé sous pression

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique