• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rail coulissant série C-203【2 pièces par conditionnement】

Rail coulissant série C-203

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Rail coulissant série C-203
  • Rail coulissant série C-203

[Features]
· Accessory for unit cases from the FBL series.
· Two-stage slide rail.
· Slide rail has friction stopper and stops when it reaches the predetermined travel distance.
· The inner member will come out if pulled very hard at the point where the friction stop engages.
· Screws for attaching the slide rail are set together on the side of the slide rail bracket.
· An optional slide rail bracket is required for mounting to a 19-inch rack.
· There is no stop mechanism, so it will not stop when the inner section is fully inserted.
· Mountable on the 19-inch rack standard size FBL-0884-□□□, FBL-1384-□□□, and FBL-2284-□□□.
· For mounting to the FBL series, M4 tapping is required at the center of the D frame on both sides of the FBL standard body, in accordance with the mounting hole dimensions of the slide rail to be used.
· When inserting the slide rail, insert the spacers included with the FBL standard body between the slide rail and the main body and between the slide rail and the bracket.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-203-12
C-203-14
C-203-16
C-203-18
C-203-20
C-203-22
C-203-24
C-203-26
C-203-28
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSProfondeur
(mm)

50.59 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 10304.8

50.65 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 10355.6

53.12 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 10406.4

59.39 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 10457.2

60.50 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 10508

62.07 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 10558.8

65.14 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 10609.6

69.72 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 10660.4

-

2 pièces par conditionnement

89 jours -711.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 9.5 Hauteur(mm) 35.3 Couleur / traitement extérieur Zingage
Matériaux primaires Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique