Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Caisson de bureau série GH

Caisson de bureau série GH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Caisson de bureau série GH
  • Caisson de bureau série GH

[Features]
· The electronic equipment plastic case can be used with a wide variety of tabletop types.
· Tilted, it features excellent operability and visibility.
· Since an aluminum panel is used on the case top, hole processing is easy.
· The wide operating panel is ideal for mounting 10-keys, etc.
· Back has a flat section that is optimized for attachment to connectors, etc.
· The wide interior can store lots of parts.
· Can be used for a wide range of applications including data collection at work sites and from machinery, communications systems, entrance/security management and control, medical and research fields, machinery control at factories, and management of sales.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-10-WP1

Référence pièce
GH-10-WP1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

56.82 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 220 Dimension verticale H(mm) 100 Dimension profondeur P(mm) 156
Matériau Résine / aluminium Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Blanc cassé (couvercle supérieur ) / gris pavé (couvercle inférieur) / tissu aluminium (panneau) Détails des matériaux ABS (couvercles supérieur et inférieur) / aluminium (panneau)

Vous vous trouvez sur la page de Caisson de bureau série GH, le numéro d'article est le suivant: GH-10-WP1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-10-WP1.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique