Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Barre fendue 399AN30-7Z série RKP

Barre fendue 399AN30-7Z série RKP

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· Punched bar the same as those included with the Sub Rack RKU2 series accessory connector frames B/C/D (RKP-43CWFB/C/D) and rear panel E (RKP-□□ERP).
· Insert into the RKU2 unit, rear W frame, and RKU2 series accessory guide frame B/C (RKP-43GWFB/C) for use.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKP-399AN30-7Z

Référence pièce
RKP-399AN30-7Z
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

4.75 €

6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de série de produit compatible RKU2 Largeur(mm) 399.6 Hauteur(mm) 5.5
Profondeur(mm) 2 Couleur / traitement extérieur Alumite B2 Matériaux primaires Aluminium

Vous vous trouvez sur la page de Barre fendue 399AN30-7Z série RKP, le numéro d'article est le suivant: RKP-399AN30-7Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RKP-399AN30-7Z.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique