[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· A bar nut made to save the time and effort of attaching individual nuts when installing a DIN connector to the connector frame.
· M2.5 threaded at 6.35 mm (1/4") pitch.
· Use the connector frame to directly attach this bar nut to the RKU2 series.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RKP-400AN25-4
Nom de série de produit compatible | RKU2 | Largeur(mm) | 400 | Hauteur(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 2 | Couleur / traitement extérieur | Alumite B2 | Matériaux primaires | Aluminium |
Vous vous trouvez sur la page de Barre fendue 400M2.5 série RKP, le numéro d'article est le suivant: RKP-400AN25-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RKP-400AN25-4.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.