Charnière série RKP

Charnière série RKP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· A hinge used for opening and closing front panels.
· Attach the rotor side to the front panel and the stator to the RKU series W frame.
· Depending on how the stator is attached, two functions can be performed: vertical and horizontal opening and closing.
· In other words, the stator must face vertically for the horizontal open/close type, while it should face horizontally for the vertical open/close type.
· Two knob screws and E rings each are included for fixing the front panel.
· In the left and right opening/closing type, whether it opens right or left is determined depending on whether the stator is attached to left or right.
· The front panel of the front and rear opening and closing type is made to stop at a roughly horizontal point when completely open.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKP-10AHG

Référence pièce
RKP-10AHG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.40 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de série de produit compatible RKU / RKU2 / RMU Couleur / traitement extérieur Traitement satellite / noir Matériaux primaires Zinc moulé sous pression

Vous vous trouvez sur la page de Charnière série RKP, le numéro d'article est le suivant: RKP-10AHG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RKP-10AHG.

Assistance technique