Panneau avant A série RKP

Panneau avant A série RKP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· I/O connectors and other operation accessories can be attached to this fixed type front panel.
· This panel has a flat plate shape that makes drilling holes easy.
· Naturally, it can also be used for the rear section.
· Mount to the front and rear part of the RMU series with M3 screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RKP-20AFPN

Référence pièce
RKP-20AFPN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.69 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de série de produit compatible RKU-20□□A / RMU-20□□ / RKU2-20□□ Largeur(mm) 405.8 Hauteur(mm) 188
Profondeur(mm) 3 Couleur / traitement extérieur Alumite B2 Matériaux primaires Aluminium

Vous vous trouvez sur la page de Panneau avant A série RKP, le numéro d'article est le suivant: RKP-20AFPN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RKP-20AFPN.

Assistance technique