• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîtier EURO, série GT

Boîtier EURO, série GT
  • Remise sur volume

Screws aren't used so assembly is simple. Height can be changed among 5 levels to match the combination of parts

[Features]
· Dedicated plastic case for large tabletop electronic equipment.
· The case is very easy to assemble.
· Features a mechanism where the top and bottom covers, side panels, and insertion sub-cover are firmly fixed to each other with strong insertion clips, using no screws.
· Unique results can be obtained by combining the side panel and sub cover of various sizes and types.
· The unique inlay structure is easy to assemble.
· The insides of the top and bottom covers are molded with lattice-shaped reinforcement for light weight, durability, and torsional strength.
· Used widely for medical field computer peripheral devices, etc.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GT-1784-WM

Référence pièce
GT-1784-WM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

215.00 €

6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 473.5 Dimension verticale H(mm) 188.9 Dimension profondeur P(mm) 250
Matériau Résine / aluminium Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Blanc cassé (couvercle / plaque latérale / sous-couvercle aveugle A / sous-couvercle de ventilation A / sous-couvercle aveugle B / sous-couvercle de ventilation B / pied d'inclinaison / aluminium anodisé (panneau A) / aluminium anodisé noir (panneau B) Détails des matériaux ABS (couvercle / plaque latérale / sous-couvercle aveugle A / sous-couvercle de ventilation A / sous-couvercle aveugle B / sous-couvercle de ventilation B / pied d'inclinaison) / aluminium (panneau)

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier EURO, série GT, le numéro d'article est le suivant: GT-1784-WM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GT-1784-WM.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique