• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîtier d'unité série RJU2

Boîtier d'unité série RJU2

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Boîtier d'unité série RJU2
  • Boîtier d'unité série RJU2

[Features]
· Compliant with EIA-310-D or JIS C 6010-2 standards.
· A unit case that can be used in various fields, such as at factories and for research purposes.
· Flat shape of the chassis enables easy hole processing.
· There are no parts screwed into either end of the main body base so that load is evenly supported with the support angle.
· It is available in "white-gray" and "black" that harmonize well with the surrounding environment.
· Two types of depth directions are available: 250 mm and 400 mm.
· The height direction can be selected from 1U, 2U, 3U, 1J and 2J.
· Attach the provided rubber legs to enable use placed on a tabletop.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RJU2-0425N1
RJU2-0425WG
RJU2-0440N1
RJU2-0440WG
RJU2-0525N1
RJU2-0540N1
RJU2-0540WG
RJU2-1025N1
RJU2-1025WG
RJU2-1040N1
RJU2-1040WG
RJU2-1325N1
RJU2-1340N1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?19 pouces standard Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Couleur / traitement extérieur

106.66 €

5 jours EIA48243.7250Noir

91.46 €

5 jours EIA48243.7250Gris blanc

113.24 €

5 jours EIA48243.7400Noir

104.82 €

5 jours EIA48243.7400Gris blanc

106.66 €

5 jours JIS48049250Noir

113.24 €

5 jours JIS48049400Noir

104.92 €

5 jours JIS48049400Gris blanc

109.27 €

5 jours JIS48099250Noir

94.16 €

5 jours JIS48099250Gris blanc

128.89 €

5 jours JIS48099400Noir

108.82 €

5 jours JIS48099400Gris blanc

123.99 €

5 jours EIA482132.6250Noir

138.91 €

5 jours EIA482132.6400Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux primaires Acier (corps / plaque supérieure) / aluminium (châssis / plaque arrière / panneau)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique