• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîtier d'unité série RMU

Boîtier d'unité série RMU

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Boîtier d'unité série RMU
  • Boîtier d'unité série RMU
  • Remise sur volume

[Features]
· A series of 19-inch unit cases that can be selected to comply with either JISC6010-2 or EIA-310-D standards.
· Extruded aluminum materials are used for the components, with the frame only structure as standard.
A measuring instrument type unit case that can be used in various fields, such as at offices and factories and for research purposes.
· The top cover, front panel, side cover, rear panel, bottom cover, chassis and the like are separately available as options.
· To store the unit case in the rack using the slide rail, the slide rail can be easily attached to the case by inserting a M4 hex nut into the groove of the unit case D frame.
· Use of the left and right unit case rack mount brackets is not necessary when using this unit case for desktop use.
· This product is sold as an assembly kit. General tools such as Phillips screwdrivers are required for assembly.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RMU-1035
RMU-1045
RMU-1335
RMU-1345
RMU-1535
RMU-1545
RMU-1735
RMU-1745
RMU-2035
RMU-2045
RMU-2235
RMU-2245
RMU-2535
RMU-2545
RMU-3035
RMU-3045
RMU-3535
RMU-3545
RMU-4035
RMU-4045
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS19 pouces standard Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)

106.77 €

Disponible 10 jours 10JIS99348.2

111.19 €

Disponible 10 jours 10JIS99449.8

113.03 €

Disponible 10 jours 10EIA132.6348.2

118.70 €

Disponible 10 jours 10EIA132.6449.8

108.93 €

Disponible 10 jours 10JIS149348.2

112.63 €

Disponible 10 jours 10JIS149449.8

118.70 €

Disponible 10 jours 10EIA177348.2

126.54 €

Disponible 10 jours 10EIA177449.8

112.09 €

Disponible 10 jours 10JIS199348.2

117.10 €

Disponible 10 jours 10JIS199449.8

123.18 €

Disponible 10 jours 10EIA221.5348.2

132.14 €

Disponible 10 jours 10EIA221.5449.8

116.45 €

Disponible 10 jours 10JIS249348.2

122.06 €

Disponible 10 jours 10JIS249449.8

120.94 €

Disponible 10 jours 10JIS299348.2

126.54 €

Disponible 10 jours 10JIS299449.8

126.54 €

Disponible 10 jours 10JIS349348.2

131.02 €

Disponible 10 jours 10JIS349449.8

131.02 €

Disponible 10 jours 10JIS399348.2

136.62 €

Disponible 10 jours 10JIS399449.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 481.4 Couleur / traitement extérieur Gris blanc (couvercle décoratif du profilé W), bleu-violet foncé (couvercle décoratif du profilé D), aluminium anodisé B2 (profilé) Matériaux primaires Aluminium (profilé H avant / profilé H arrière / profilé W / profilé D / manche de poignée / équerre de montage du rack)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique