• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Panneau arrière série RKP

Panneau arrière série RKP

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· Fixed-type rear panel to which parts (I/O connectors) can be installed at the back.
· This panel has a flat plate shape that makes drilling holes easy.
· Mount to the rear part of the RMU series with M3 screws.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RKP-10ARP
RKP-13ARP
RKP-15ARP
RKP-17ARP
RKP-20ARP
RKP-22ARP
RKP-25ARP
RKP-30ARP
RKP-35ARP
RKP-40ARP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNom de série de produit compatible Hauteur
(mm)

11.30 €

5 jours 10 RMU-10□□ / RKU-10□□A 88

14.66 €

5 jours 10 RMU-13□□ / RKU-13□□A 121.6

15.55 €

5 jours 10 RMU-15□□ / RKU-15□□A 138

17.06 €

5 jours 10 RMU-17□□ / RKU-17□□A 166

19.16 €

5 jours 10 RMU-20□□ / RKU-20□□A 188

20.56 €

5 jours 10 RMU-22□□ / RKU-22□□A 210.5

21.94 €

5 jours 10 RMU-25□□ / RKU-25□□A 238

27.11 €

5 jours 10 RMU-30□□ / RKU-30□□A 288

36.65 €

5 jours 10 RMU-35□□ / RKU-35□□A 338

41.37 €

5 jours - RMU-40□□ / RKU-40□□A 388

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 405.8 Profondeur(mm) 1.5 Couleur / traitement extérieur Bleu Levi
Matériaux primaires Aluminium

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique