• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîtier de mesure série BA

Boîtier de mesure série BA

[Features]
· This metal case is suitable for electronic measurement devices.
· Comes with handles which make it portable.
· With heat dissipation holes on the side of the case.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BA-120D
BA-160D
BA-200D
BA-250
BA-300
BA-350
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

62.41 €

3 jours 120150210

82.15 €

3 jours 160200280

100.66 €

5 jours 200250350

75.47 €

3 jours 250150140

88.54 €

3 jours 300180160

97.40 €

5 jours 350210200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier, aluminium Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Bleu vert foncé (couvercle) / argent S (panneau) Détails des matériaux Acier (cadre de châssis / poignée de transport) / aluminium (couvercle supérieur / couvercle inférieur / panneau / composants de la poignée)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique