Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

[Type rond] Borne sertie nue résistante à la chaleur EA538MA-207【100 pièces par conditionnement】

[Type rond] Borne sertie nue résistante à la chaleur EA538MA-207

【Product Specifications】
・Material-Nickel material conforming to JIS H4501
・Heat-resistant-Max. 400℃
・With case (for 210 to 216)
・Type…5.5-5
・Length(mm)…19.5
・Solid(mm)…1.9 to 2.8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA538MA-207

Référence pièce
EA538MA-207
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

108.52 €

100 pièces par conditionnement

5 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de [Type rond] Borne sertie nue résistante à la chaleur EA538MA-207, le numéro d'article est le suivant: EA538MA-207.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA538MA-207.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique