Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

[Type rond] Borne sertie nue résistante à la chaleur EA538MA-209【100 pièces par conditionnement】

[Type rond] Borne sertie nue résistante à la chaleur EA538MA-209

【Product Specifications】
・Material-Nickel material conforming to JIS H4501
・Heat-resistant-Max. 400℃
・With case (for 210 to 216)
・Type…5.5-8
・Length(mm)…28.0
・Solid(mm)…1.9 to 2.8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA538MA-209

Référence pièce
EA538MA-209
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

153.81 €

100 pièces par conditionnement

5 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de [Type rond] Borne sertie nue résistante à la chaleur EA538MA-209, le numéro d'article est le suivant: EA538MA-209.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA538MA-209.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique