Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Gaine en spirale (noire) EA944BX-6

Gaine en spirale (noire) EA944BX-6

【Product Specifications】
・Material-Polyethylene
・Length-10m
・Heat-proof temperature-75℃
・Cables and cords can be bundled easily.
・The tube can be cut to a desired length.
・The spiral shape will be kept permanently, allowing reuse.
・ID…6mm
・Max. bundle dia.60mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA944BX-6

Référence pièce
EA944BX-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

8.78 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Gaine en spirale (noire) EA944BX-6, le numéro d'article est le suivant: EA944BX-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA944BX-6.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique