Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Gaine rétractable à froid EA944BZ-14

Gaine rétractable à froid EA944BZ-14
  • Remise sur volume

【Product Specifications】
・Material- Shrink tube: EPDM, Body: Polypropylene resin, Rubber packing: Chloroprene rubber, Lock nut: Polyamide (Flame retardant grade: 94V-0)
・Maximum mounting thickness-6mm
・Service temperature range- -30 to 60℃ (Shrink the rubber in the range from -5 to 40℃.)
・The tube shrinks only by pulling a spiral plastic core. Protection and water-proof can be easily performed.
・Work is simple and the finish is uniform in comparison with taping. Ideal for protection of cables at bent area or movable area.
・Wire dia. (mm)-20 to 34
・Mounting screw-G1-1/2
・Hole dia.(mm)-48

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA944BZ-14

Référence pièce
EA944BZ-14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

28.73 €

Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Gaine rétractable à froid EA944BZ-14, le numéro d'article est le suivant: EA944BZ-14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA944BZ-14.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique