Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thickness | Rated Voltage (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Méthode de contrôle | Son et couleur | Structure de protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.05 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | 4 types | IP65 | ||
127.36 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 1 | Rouge | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | 4 types | IP65 | ||
127.05 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 1 | Jaune | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | 4 types | IP65 | ||
133.21 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | - | IP65 | ||
133.21 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 1 | Jaune | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | - | IP65 | ||
114.43 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 1 | Vert | - | - | - | - | Montage direct | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | 4 types | IP65 | ||
115.16 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 1 | Jaune | - | - | - | - | Montage direct | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | - | IP65 | ||
138.87 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 2 | Rouge | Vert | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | 4 types | IP65 | ||
149.83 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 2 | Rouge | Jaune | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | - | IP65 | ||
126.04 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 2 | Rouge | Jaune | - | - | - | Montage direct | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | 4 types | IP65 | ||
162.23 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 4 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | 4 types | IP65 | ||
128.22 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 4 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | - | IP65 | ||
149.62 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 4 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | - | Montage direct | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | 4 types | IP65 | ||
115.61 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 4 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | - | Montage direct | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | - | IP65 | ||
174.05 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | 4 types | IP65 | ||
140.02 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | - | IP65 | ||
127.40 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | [Autre] 100 à 240VAC | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | Montage direct | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN) | - | IP65 | ||
140.35 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Rouge | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
112.01 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
112.01 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Jaune | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
109.76 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
94.31 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Rouge | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
111.67 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Jaune | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
120.46 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Vert | - | - | - | - | Montage direct | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
120.46 € | 1 | 7 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Jaune | - | - | - | - | Montage direct | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
71.79 € | 1 | 7 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 1 | Jaune | - | - | - | - | Montage direct | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
126.87 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 2 | Rouge | Jaune | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
123.81 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 2 | Rouge | Vert | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
123.62 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 2 | Rouge | Jaune | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
128.54 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 2 | Rouge | Vert | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
128.28 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 2 | Rouge | Jaune | - | - | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
140.48 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 4 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
113.20 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 4 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | - | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
147.61 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | [Montage sur mât] Montage du mât en métal de type L | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP54 | ||
143.76 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
109.75 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
159.00 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
124.99 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | [Montage sur mât] Montage sur mât + support flexible | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
131.14 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | Montage direct | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
139.04 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø40 | CC24V | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | Montage direct | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
129.07 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât en métal de type L | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP54 | ||
128.39 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Rouge | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât en métal de type L | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP54 | ||
129.07 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Jaune | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât en métal de type L | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP54 | ||
134.98 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Rouge | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât en métal de type L | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP54 | ||
135.96 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Jaune | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât en métal de type L | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP54 | ||
125.18 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
126.61 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Rouge | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
125.18 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Jaune | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
130.38 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
132.43 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Rouge | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
130.38 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Jaune | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
112.61 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Vert | - | - | - | - | Montage direct | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
114.16 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Rouge | - | - | - | - | Montage direct | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
112.61 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Jaune | - | - | - | - | Montage direct | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 | ||
112.40 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Vert | - | - | - | - | Montage direct | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
110.85 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Rouge | - | - | - | - | Montage direct | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
112.40 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | [Autre] 12VDC | 1 | Jaune | - | - | - | - | Montage direct | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP65 | ||
149.16 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | CC24V | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât en métal de type L | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP54 | ||
100.37 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | CC24V | 1 | Jaune | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât en métal de type L | N/A | Éclairage | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | - | IP54 | ||
143.57 € | 1 | 23 jours | 10 | Ø50 | CC24V | 1 | Vert | - | - | - | - | [Montage sur mât] Montage du mât circulaire | Disponible | Éclairage / clignotant | Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) | 4 types | IP65 |
Loading...
Type | Standard | Shape | Rond | Light Source | LED |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | CE / UL / CUL | Couleur du corps principal | Blanc cassé |
Configurer
Propriétés de base
Thickness
Rated Voltage(V)
Number of Steps
Color (top stage)
Color (second stage)
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Color (fifth stage)
Mounting Method
Buzzer (with/without)
Lighting/blinking
Méthode de contrôle
Son et couleur
Structure de protection
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles