Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
POLE22-0100AN |
POLE22-0300AN |
POLE22-0300AT |
POLE22-0500AT |
POLE22-0800AN |
POLE22-1000AT |
SZK-001U |
SZK-002W |
SZK-003W |
SZL-001 |
SZP-001W |
SZP-002U |
SZP-003W |
SZQ-001W |
SZW-001W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de produit | Type | Longueur | Emplacement du montage du support | Modèle compatible | Mât compatible | Accessoire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mât en aluminium | Type N | 100mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ | - | Bague / vis étanche | |
12.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mât en aluminium | Type N | 300mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ | - | Bague / vis étanche | |
20.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mât en aluminium | Type T | 300mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ / LR6-LJ / LR6-PJ / LR6-QJ | - | Bague / vis / écrou étanche | |
35.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mât en aluminium | Type T | 500mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ / LR6-LJ / LR6-PJ / LR6-QJ | - | Bague / vis / écrou étanche | |
40.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mât en aluminium | Type N | 800mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ | - | Bague / vis étanche | |
50.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mât en aluminium | Type T | 1000mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ / LR6-LJ / LR6-PJ / LR6-QJ | - | Bague / vis / écrou étanche | |
30.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support | Pour mât en aluminium (type N) | - | Mural | LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0800AN / POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - | |
22.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support | Pour modèle à montage direct | - | Mural | LR4-WJ / LR5-WJ / LR5-WT | - | - | |
22.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support | Pour modèle à montage direct | - | Mural | LR6-WJ / LR7-WJ / LR7-WT | - | - | |
13.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Angle en L | Pour mât en aluminium (type T) | - | Mural | LR4-LJ / LR5-LJ / LR6-LJ | POLE22-1000AT / POLE22-0500AT / POLE22-0300AT | - | |
13.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support | Pour mât en aluminium (type N) | - | Montage de surface horizontale | LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - | |
24.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support | Pour mât en aluminium (type N) | - | Montage de surface horizontale | LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0800AN / POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - | |
12.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support | Pour mât en aluminium (type N) | - | Montage de surface horizontale | LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - | |
31.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support | Pour mât en aluminium (type N) | - | Montage de surface horizontale | LR4-PJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - | |
20.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support | Pour modèle à montage direct | - | Montage de surface horizontale | LR4-WJ / LR5-WJ / LR5-WT / LR6-WJ | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de produit
Type
Longueur
Emplacement du montage du support
Modèle compatible
Mât compatible
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles