Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques environnementales | Diamètre de fil conforme (côté gauche) (mm) | Diamètre de fil conforme (côté droit) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.74 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | Résistance aux intempéries | φ4–9 | φ4–9 | |
13.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Résistance à l'huile | φ4–9 | φ4–9 | ||
102.62 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | Résistance aux intempéries | φ4–9 | φ8.5–11.5 | |
92.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | Résistance à l'huile | φ4–9 | φ8.5–11.5 | |
102.74 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Résistance aux intempéries | φ4–9 | ø2.2-3.3 (4 trous) | ||
92.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | Résistance à l'huile | φ4–9 | ø2.2-3.3 (4 trous) | |
102.74 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | Résistance aux intempéries | φ4–9 | ø3-4 (4 trous) | |
92.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | Résistance à l'huile | φ4–9 | ø3-4 (4 trous) | |
102.50 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | Résistance aux intempéries | φ8.5–11.5 | φ8.5–11.5 | |
92.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | Résistance à l'huile | φ8.5–11.5 | φ8.5–11.5 | |
102.62 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | Résistance aux intempéries | φ8.5–11.5 | ø2.2-3.3 (4 trous) | |
92.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | Résistance à l'huile | φ8.5–11.5 | ø2.2-3.3 (4 trous) | |
102.62 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | Résistance aux intempéries | φ8.5–11.5 | ø3-4 (4 trous) | |
92.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | Résistance à l'huile | φ8.5–11.5 | ø3-4 (4 trous) |
Loading...
Matériau (corps principal) | Nylon | Couleur du corps principal | Noir | Classe de protection IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +80 | Diamètre extérieur φ(mm) | φ26 | Longueur(mm) | 98 |
Espace interne(mm) | φ14.6×50 |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques environnementales
Diamètre de fil conforme (côté gauche)(mm)
Diamètre de fil conforme (côté droit)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles