Connecteur multiple plastique KEIGLAND type EM3 / (type grand format), avec mécanisme anti-desserrage

Connecteur multiple plastique KEIGLAND type EM3 / (type grand format), avec mécanisme anti-desserrage
· A large multi-seal connector for knockout that can ground multiple cables.
· Gland gasket can be mounted after the wiring.
· Use filler plugs (EPU) for holes that are not used.
· The standard item is available only in light gray.

(i)Remarque

  • Le connecteur et la garniture du presse-étoupe sont vendus séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EM3BG2428

Référence pièce
EM3BG2428
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.13 €

10 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de l'entrée défonçable(mm) 34.0 Numéro du cadre d'emballage 24 Couleur Gris clair
Matériaux primaires PA66 Plage de températures -20 à 90°C Propriétés Résistant à l'huile, résistant aux vibrations (avec dispositif de verrouillage)
Standard UL Niveau de protection IP67 Ignifuge UL94V2

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur multiple plastique KEIGLAND type EM3 / (type grand format), avec mécanisme anti-desserrage, le numéro d'article est le suivant: EM3BG2428.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EM3BG2428.

Assistance technique