Témoin d'affichage clignotant alimenté par batterie PFH-BT

Témoin d'affichage clignotant alimenté par batterie PFH-BT

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Témoin d'affichage clignotant alimenté par batterie PFH-BT
  • Témoin d'affichage clignotant alimenté par batterie PFH-BT
  • Témoin d'affichage clignotant alimenté par batterie PFH-BT
  • Remise sur volume

Excellent visibility. A "battery-powered signal lamp".
Can be switched between "flash pattern" and "lighting mode" to suit the environment to use such as indoor, outdoor, day or night. It uses batteries and magnets, allowing it to be installed anywhere.

[Features]
· There are 2 types of colors: red and yellow.
· Flash pattern can be switched between single flash and double flash
· Can be switched between the bright power mode and Eco mode with a long life

[Main Specifications]
· Power source: AA battery x 4 (Battery type: alkaline battery / nickel hydrogen battery)
· Battery life: Power mode: 24 hours, Eco-mode: 100 hours
(* Fluctuates widely depending on the battery, usage conditions and environment.)
· Operating ambient temperature/humidity: -10°C to 50°C, 90% RH or less, avoid condensation (except the battery)
· Installation location / orientation: indoor/outdoor, forward/lateral direction
· Protection Grade: IP55 (forward direction)
· Peak luminosity (typical): red, 40 cd or more / yellow, 140 cd or more

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFH-BT-R
PFH-BT-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur

154.62 €

Disponible 5 jours Rouge

149.99 €

8 jours Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille(φ) 100 Tension nominale(V) Autre Source lumineuse LED
Méthode de montage Aimant Vibreur (inclut) NA Éclairage / clignotant Éclairage / clignotant
Fonction de protection (résistance environnementale) IP55 Plage de températures de fonctionnement(°C) 10–50

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique