Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Système de communication de données sans fil AirGRID WDR-L-Z2, récepteur

Système de communication de données sans fil AirGRID WDR-L-Z2, récepteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Système de communication de données sans fil AirGRID WDR-L-Z2, récepteur
  • Système de communication de données sans fil AirGRID WDR-L-Z2, récepteur
  • Remise sur volume

Just embed it into an existing signal light, to facilitate the identification of waste and irregularities, etc., at manufacturing sites.

[Features]
· Wireless data communication systems can be established simply by incorporating into existing PATLITE signal lamps.
· Data is collected from the signal lights, so data collection is possible regardless of how old or new equipment is and regardless of manufacturer.
· Easy installation by removing the signal light top cap and fixing it with the internal screw.
* One of the signal wires for power supply of the transmitter will be used.
· WD-Z2 is equipped with a new counter function (when counter mode is set).
· Wireless type that achieves easy visualization of production results and progress at low cost.
· The wireless system eliminates wiring routing, drastically reducing the initial installation cost as compared to wired facility construction.
· As protocol of WD series and WD-Z2 series are compatible, data to PC can be managed collectively.

* As the wireless standard is different between the WD and WD-Z2 series, they cannot be used with a transceiver interconnected.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WDR-L-Z2

Référence pièce
WDR-L-Z2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Autres spécifications

1,708.34 €

Disponible 4 jours Structure de protection / IP20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom du produit Récepteur de type installation Largeur de la dimension(mm) 125 Dimension de profondeur(mm) 51.1
Dimensions, hauteur(mm) 131.8 Tension nominale CC24V Norme représentative CE

Vous vous trouvez sur la page de Système de communication de données sans fil AirGRID WDR-L-Z2, récepteur, le numéro d'article est le suivant: WDR-L-Z2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WDR-L-Z2.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique