Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Modèle d'alarme de lecture MP3 de type fin BSV

Modèle d'alarme de lecture MP3 de type fin BSV
  • Remise sur volume

The maximum playing time is 520 seconds. It is the industry's thinnest type (as of July 2015, Patlite research) of 19.9 mm. Space-saving design MP3 playback alert that supports device miniaturization.

[Features]
· The maximum recycling time is 520 seconds.
· A thin compact design of just 19.9 mm.
· Panel mounting and wall mounting dual-use type.
· While thin, it provides the maximum volume of 87 dB (at 1 m).
· Noise can be reduced by signal input. (There are restrictions on the number of playback messages when using the damping function)
· Supports transistor open collector (supported transistor: NPN).
· UL Recognized Component (File No.S24210)
· It is compliant with IP54 (forward-facing installation only, with panel installed).
· Messages are free of charge when selected from among over 3,000 types of standard messages. (Any other special messages will require an additional fee)
· Messages can be changed while installed on site, using an SD card.
* Audio data registered in the product will be deleted when saving a new message.
Also, data writing to the exterior is not possible.
[Color Variation]
· The only available body color (front surface) is off-white. Model number: BSV-24NL-W/BSV-24NLM-W

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSV-24NL-W
BSV-24NLM-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Données du registre

138.51 €

Disponible 5 jours Voix

158.09 €

Disponible 5 jours Alarme

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Forme carrée Volume(dB) 87 Protection function (IP/drip-proof, etc.) IP54
Representative Standard CE / UL Dimension length(mm) 75 Dimension width(mm) 75
Dimension thickness(mm) 19.9 Couleur avant du corps Blanc cassé

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique