Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-100X |
TB-150X |
TB-200X |
TB-280X |
TB-350WX |
TB-350X |
TY-24MX |
TY-25MX |
TY-26MX |
TY-27MX |
TY-28MX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tensile Strength (N(kgf)) | Applicable tools | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | 92 | 2.4 | 80(8) | WT-193A/ERG50 | ||
11.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 140 | 3.6 | 133(14) | WT-193A/ERG50 | |
16.46 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 45 | 186 | 4.8 | 222(23) | WT-193A/ERG50 | |
46.39 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 76 | 281 | 3.6 | 133(14) | WT-193A/ERG50 | ||
58.22 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 90 | 343 | 7.6 | 222(23) | WT-197/ERG120 | ||
66.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 102 | 360 | 4.8 | 222(23) | WT-197/ERG120 | ||
69.58 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 140 | 3.6 | 133(14) | WT-193A/ERG50 | |
122.38 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 45 | 186 | 4.8 | 222(23) | WT-193A/ERG50 | ||
193.15 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 76 | 281 | 3.6 | 133(14) | WT-193A/ERG50 | ||
180.19 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 90 | 343 | 7.6 | 222(23) | WT-197/ERG120 | ||
293.84 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 102 | 360 | 4.8 | 222(23) | WT-197/ERG120 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Color | Noir | Environment resistance | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Ignifuge |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL / CSA |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tensile Strength(N(kgf))
Applicable tools
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles