Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model No. | Packs of | 3201.200 | 3201.300 | Page |
Rated operating voltage V, ~, Hz | 100 - 240, 1~, 50/60 | 24 (DC) | ||
Total cooling output L35 L35 W | 100 / 100 | 100 | ||
Thermal output W | 100 | 100 | ||
Width (B) mm | 125 | 125 | ||
Height (H) mm | 400 | 400 | ||
Depth (T1) mm | 155 | 155 | ||
Installation depth (T2) mm | 100 | 100 | ||
Pre-fuse A | 4 | 10 | ||
Operating temperature range | -30°C...+55°C | -30°C...+60°C | ||
Setting range, cooling | +5°C...+55°C | +5°C...+55°C | ||
Setting range, heating | -10°C...+20°C | -10°C...+20°C | ||
Refrigeration factor/COP | 1 | 1.2 | ||
Power pack integrated | ◾ | – | ||
Air throughput of fans (unimpeded air flow), internal circuit/external circuit m³/h | 45 / 45 | 45 / 45 | ||
Weight kg | 3.0 | 2.4 | ||
Accessories | ||||
Spare filter mats | 5 pc(s). | 3201.050 | 3201.050 | 456 |
Master/slave adaptor | 1 pc(s). | 3201.070 | 3201.070 | 471 |
Condensate hose | 1 pc(s). | 3301.606 | 3301.606 | 464 |
Référence pièce
|
---|
3201200 |
3201300 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de tension | Tension nominale DC (V) | Puissance frigorifique totale (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,064.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | AC | 100 - 240, 1~, 50/60Hz | 0.1 | ||
924.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | DC | 24 (DC) | 0.1 / 0.1 |
Loading...
Hauteur(mm) | 400 | Largeur(mm) | 125 | Profondeur(mm) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
Function master/slave | Oui | With heater function | Oui | With temperature control | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Type de tension
Tension nominale DC(V)
Puissance frigorifique totale(kW)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles