Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
82912055 |
82912068 |
82932055 |
82932068 |
82942055 |
82942068 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tension nominale | La consommation d'énergie | Type de courant | Couleur du capot de la lampe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.21 € | 1 | 3 jours | 10 | 24 | 0.1 | DC | rouge | |||
185.90 € | 1 | 3 jours | 10 | 230 | 0.12 | AC | rouge | |||
163.21 € | 1 | 3 jours | 10 | 24 | 0.1 | DC | jaune | |||
185.90 € | 1 | 3 jours | 10 | - | 0.12 | AC | jaune | |||
247.93 € | 1 | 3 jours | 10 | 24 | 0.1 | DC | clair | |||
257.10 € | 1 | 3 jours | 10 | 230 | 0.12 | AC | clair |
Loading...
Procédé de montage | Montage en surface | Type de lampe | LED | Logement matériel | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection (IP) | IP65 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale
La consommation d'énergie
Type de courant
Couleur du capot de la lampe
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles