FEU PERMANENT DEL BWM 890

FEU PERMANENT DEL BWM 890

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 89012055, 89012067, 89012068, 89022055, 89022067, 89022068, 89032055, 89032067, 89032068
  • 89048055, 89048068

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
89012055
89012068
89022055
89022068
89032055
89032068
89048055
89048068
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSProcédé de montage Tension nominale Type de courant Type de lampe Couleur du capot de la lampe Degré de protection (IP)

137.25 €

1 3 jours 10-24DC-rougeIP65

114.90 €

1 3 jours 10-230AC-rougeIP65

185.56 €

1 3 jours 10[Autre] Montage en surface24DCLEDvertIP65

166.87 €

1 3 jours 10[Autre] Montage en surface230ACLEDvertIP65

137.25 €

1 3 jours 10[Autre] Montage en surface24DCLEDjauneIP65

114.90 €

1 3 jours 10[Autre] Montage en surface230ACLEDjauneIP65

272.70 €

1 3 jours 10[Autre] Montage en surface24DCLEDAutreIP65

227.84 €

1 3 jours 10[Autre] Montage en surface230ACLEDAutreAutre

Loading...

  1. 1

Assistance technique