• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

SIRÈNE DEL 494

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

49408068

Référence pièce
49408068
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

319.96 €

Disponible 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Volume(dB) 80 Tension nominale 230 La consommation d'énergie 0.12
Type de courant AC Procédé de fixation Montage en surface Type de lampe LED
Boîtier de couleur gris Couleur du capot de la lampe rouge Degré de protection (IP) IP65
Type de signal optique Lumière continue Type de signal acoustique Autre

Vous vous trouvez sur la page de SIRÈNE DEL 494, le numéro d'article est le suivant: 49408068.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 49408068.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique