Câble de brassage Cat.6 S / FTP (PiMF) LSOH 500MHz - gris

Câble de brassage Cat.6 S / FTP  (PiMF) LSOH 500MHz - gris

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1822HF-0.5M
1822HF-1.0M
1822HF-2.0M
1822HF-3.0M
1822HF-5.0M
1822HF-7.5M
1822HF-10.0M
1822HF-15.0M
1822HF-20.0M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDétails du blindage Longueur: fixe Longueur
(m)

2.04 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage monocouche0.3~0.90.5

2.56 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche1.0~1.91

3.68 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche2.0~2.92

4.70 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage monocouche3.0~4.93

7.18 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche5.0~6.95

9.90 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage monocouche7.0~9.97.5

12.86 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche10.0~19.910

18.30 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage monocouche10.0~19.915

24.10 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche20.0~29.920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT6A Structure du blindage Blindé・STP Type de connecteur RJ45-RJ45
Diamètre extérieur du câble(mm) 5,0 à 5.9 Couleur Gris / gris clair Longueur Longueur: fixe
Connector A Cat.6a RJ45 Plug Connector B Cat.6a RJ45 Plug Wire type 4x2xAWG26 Copper
Transmission up to 500 MHz Diamètre extérieur(mm) 5.8 ± 0.2 Type de câble Standard

Assistance technique