Câble de brassage UltraFlex Cat.6A S / FTP LSOH - gris bleu

Câble de brassage UltraFlex Cat.6A S / FTP LSOH - gris bleu

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1872-0.5M-UF
1872-0.15M-UF
1872-0.25M-UF
1872-1.0M-UF
1872-2.0M-UF
1872-3.0M-UF
1872-5.0M-UF
1872-7.5M-UF
1872-10.0M-UF
1872-15.0M-UF
1872-20.0M-UF
1872-30.0M-UF
1872-100R-UF
1872-500M-UF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDétails du blindage Longueur: fixe Longueur
(m)

6.06 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage monocouche0.3~0.90.5

4.90 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche0.20.15

5.26 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche0.3~0.90.25

7.74 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche1.0~1.91

11.12 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche2.0~2.92

14.44 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche3.0~4.93

21.30 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche5.0~6.95

30.10 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche7.0~9.97.5

38.06 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche10.0~19.910

54.84 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage monocouche10.0~19.915

72.30 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche20.0~29.920

105.88 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage monocouche30.0~49.930

343.44 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche100~100

1,991.94 €

1 Disponible 3 jours 10Blindage double couche100~500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT6A Structure du blindage Blindé・STP Type de connecteur RJ45-RJ45
Diamètre extérieur du câble(mm) 6,0 à 6.9 Couleur Bleu Longueur Longueur: fixe
Connector A Cat.6a RJ45 Plug Connector B Cat.6a RJ45 Plug Wire type 4x2xAWG26/7 Copper
Transmission up to 10 Gbit Diamètre extérieur(mm) 6.2 ± 0.2 Type de câble Standard

Assistance technique