Câble TTLan™ UltraFlex HDBaseT™ 5Play™, Cat.7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1812V-100R
1812V-500T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de connecteur Connector A Connector B Longueur
(m)

106.96 €

1 Disponible 3 jours 10---100

534.82 €

1 Disponible 3 jours 10RJ45-RJ45Cat.6a RJ45 PlugCat.6a RJ45 Plug500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT7 Structure du blindage Blindé・STP Détails du blindage Blindage double couche
Diamètre extérieur du câble(mm) 7,0 à 7.9 Couleur Noir Longueur Longueur: fixe
Longueur: fixe 100~ Wire type 4x2xAWG23/1 Copper Transmission up to 1000 MHz
Diamètre extérieur(mm) 7.6 Type de câble Standard

Assistance technique