Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24295/1000 |
24301/1000 |
24303/1000 |
24304/1000 |
24304/500 |
24305/1000 |
24306/1000 |
24307/1000 |
24307/500 |
24308/1000 |
24308/500 |
24311/1000 |
24311/500 |
24315/1000 |
24319/1000 |
24319/500 |
24320/1000 |
24325/1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sheath (outer coating) color | Isolation d'âme | Section transversale nominale du conducteur | Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation | Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration | Classe de chef d'orchestre | Échouement | Couleur d'identification | Conducteur de protection | résistance à l'huile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,677.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2 | 4.8 | Noir | Autre | 0.5 | -5°C à +80°C | -30°C à +80°C | Kl. 5 = câblé fin | - | Nombres | non | - | ||
8,156.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 18 | 12.2 | - | TPE | 0.5 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
2,174.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 4 | 6.1 | - | TPE | 0.75 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
2,700.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 5 | 6.6 | - | TPE | 0.75 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
1,350.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 5 | 6.6 | - | TPE | 0.75 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
4,208.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 7 | 10.5 | - | TPE | 0.75 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
6,768.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 12 | 11.4 | - | TPE | 0.75 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
10,350.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 18 | 14.2 | - | TPE | 0.75 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
5,175.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 18 | 14.2 | - | TPE | 0.75 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
16,135.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 25 | 16.3 | - | TPE | 0.75 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
8,067.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 25 | 16.3 | - | TPE | 0.75 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
1,736.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 3 | 5.9 | - | TPE | 1 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
868.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 3 | 5.9 | - | TPE | 1 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
7,958.36 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 12 | 12.3 | - | TPE | 1 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
3,409.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 4 | 7.3 | - | TPE | 1.5 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
1,704.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 7.3 | - | TPE | 1.5 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
4,638.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 5 | 8 | - | TPE | 1.5 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non | ||
5,599.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 4 | 8.9 | - | TPE | 2.5 | - | - | Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes | Âme | impression continue de Nombre blancs | Oui | non |
Loading...
Matériau du manteau | PVC | Tension nominale U(kV) | 0.5 | Sans halogène selon EN 50267-2-3 | non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Sheath (outer coating) color
Isolation d'âme
Section transversale nominale du conducteur
Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation
Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration
Classe de chef d'orchestre
Échouement
Couleur d'identification
Conducteur de protection
résistance à l'huile
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles