Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21426/1000 |
21427/1000 |
21436/1000 |
21451/1000 |
21475/1000 |
21501/1000 |
21509/1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Section transversale nominale du conducteur | Tension nominale U (kV) | Conducteur de protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,729.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 8 | 0.75 | 0.5 | Oui | ||
4,637.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 8.5 | 0.75 | 0.5 | Oui | ||
14,311.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 14.9 | 0.75 | 0.5 | Oui | ||
3,474.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 8 | 1 | 0.5 | non | ||
4,708.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 9.2 | 1.5 | 0.5 | Oui | ||
8,546.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 11.5 | 2.5 | 0.5 | Oui | ||
12,972.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 15.3 | 4 | 0.75 | Oui |
Loading...
Overall Length(m) | 1000 | Sheath (outer coating) color | Gris | Isolation d'âme | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du manteau | TMPU | Classe de chef d'orchestre | bien câblé | Échouement | Âme |
Couleur d'identification | impression continue de Nombre blancs | Sans halogène selon EN 50267-2-3 | non | résistance à l'huile | non |
Configurer
Propriétés de base
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Section transversale nominale du conducteur
Tension nominale U(kV)
Conducteur de protection
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles