Câble de commande PVC résistant aux UV JZ 600 (10550/500)

Câble de commande PVC résistant aux UV JZ 600 10550/500

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: 10550/500

Marque: HELUKABEL

Prix: 403.14

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Overall Length: 500 m

Finished outer diameter: 6.2 mm

Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation: -15°C à +80°C

Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration: -40°C à +80°C

Section transversale nominale du conducteur: 0.5


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10550/500

Référence pièce
10550/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration Section transversale nominale du conducteur Classe de chef d'orchestre Nombre de conducteurs Échouement Couleur d'identification Conducteur de protection

403.14 €

1 5 jours 105006.2-15°C à +80°C-40°C à +80°C0.5Kl. 5 = bloqué2-Nombresnon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheath (outer coating) color Noir Isolation d'âme PVC Matériau du manteau PVC
Tension nominale U(V) 1000

Vous vous trouvez sur la page de Câble de commande PVC résistant aux UV JZ 600, le numéro d'article est le suivant: 10550/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10550/500.

Variantes de ce produit

Référence pièce
10550/1000
10551/1000
10551/500
10552/100
10552/1000
10552/500
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration Section transversale nominale du conducteur Classe de chef d'orchestre Nombre de conducteurs Échouement Couleur d'identification Conducteur de protection

806.29 €

1 5 jours 1010006.2-15°C à +80°C-40°C à +80°C0.5Kl. 5 = bloqué2-Nombresnon

963.01 €

1 5 jours 1010006.5--0.5échoué3Âmeimpression continue de Nombre blancsOui

481.51 €

1 5 jours 105006.5--0.5échoué3Âmeimpression continue de Nombre blancsOui

100.51 €

1 5 jours 101006.5--0.5échoué3Âmeimpression continue de Nombre blancsnon

1,005.02 €

1 5 jours 1010006.5--0.5échoué3Âmeimpression continue de Nombre blancsnon

502.52 €

1 5 jours 105006.5--0.5échoué3Âmeimpression continue de Nombre blancsnon

Assistance technique