Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Section transversale nominale du conducteur | Nombre de conducteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,389.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 11.5 | 0.75 | 7 | |||
13,645.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 14.9 | 0.75 | 12 | |||
4,018.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 9.8 | 1 | 3 | |||
5,383.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 10.4 | 1 | 4 | |||
2,691.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 10.4 | 1 | 4 | |||
5,535.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 11.4 | 1 | 5 | |||
2,767.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 11.4 | 1 | 5 | |||
7,674.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 12.3 | 1 | 7 | |||
13,170.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 15.9 | 1 | 12 | |||
6,585.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 15.9 | 1 | 12 | |||
5,034.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 10.8 | 1.5 | 3 | |||
2,517.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 10.8 | 1.5 | 3 | |||
5,749.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 11.5 | 1.5 | 4 | |||
2,874.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 11.5 | 1.5 | 4 | |||
7,056.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 13 | 1.5 | 5 | |||
3,528.16 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 13 | 1.5 | 5 | |||
8,996.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 14.2 | 1.5 | 7 | |||
14,807.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 18.4 | 1.5 | 12 | |||
7,403.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 18.4 | 1.5 | 12 | |||
11,402.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 21.3 | 1.5 | 18 | |||
31,821.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 25.4 | 1.5 | 25 | |||
6,963.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 12.8 | 2.5 | 3 | |||
3,481.88 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 12.8 | 2.5 | 3 | |||
8,411.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 13.8 | 2.5 | 4 | |||
4,205.53 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 13.8 | 2.5 | 4 | |||
10,467.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 15 | 2.5 | 5 | |||
22,783.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 21.6 | 2.5 | 12 | |||
10,159.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 14.6 | 4 | 3 | |||
5,079.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 14.6 | 4 | 3 | |||
12,172.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 15.7 | 4 | 4 | |||
14,804.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 17.2 | 4 | 5 | |||
6,828.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 15.9 | 6 | 3 | |||
15,847.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 17.4 | 6 | 4 | |||
7,923.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 17.4 | 6 | 4 | |||
19,980.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 19.2 | 6 | 5 | |||
9,990.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 19.2 | 6 | 5 | |||
21,954.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 19.8 | 10 | 3 | |||
10,977.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 19.8 | 10 | 3 | |||
28,056.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 21.5 | 10 | 4 | |||
33,616.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 23.5 | 10 | 5 | |||
16,808.24 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 23.5 | 10 | 5 | |||
35,586.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 25.7 | 16 | 4 | |||
17,793.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 25.7 | 16 | 4 |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Gris | Isolation d'âme | Composé Thermoplastique | Matériau du manteau | Composé Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Classe de chef d'orchestre | échoué | Échouement | Âme | Couleur d'identification | impression continue de Nombre blancs |
Tension nominale U(V) | 1000 | Conducteur de protection | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Section transversale nominale du conducteur
Nombre de conducteurs
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles